(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Flexible Conduit Tube Body (High Tension Type) (KCP36-5)

Metal Flexible Conduit Tube Body (High Tension Type) (KCP36-5)
  • Flex-Resistant
  • Oil-Resistant
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,274,582VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KCP36-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal length
(m)

3,274,582 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Galvanized Steel Internal diameter(Ф (mm)) 34.5 Minimum Curvature Radius (When Fixed)(R(mm)) 130
Minimum Curvature Radius (When Movable)(R(mm)) 180 Maximum outer diameter(Ф (mm)) 42.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part KCP36-5 in the Metal Flexible Conduit Tube Body (High Tension Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KCP36-5 trong chuỗi Metal Flexible Conduit Tube Body (High Tension Type).

Products like this...

Part Number
KCP36-10
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal length
(m)

5,854,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10