(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cable cutter for copper and aluminum wires that cuts very easily and has excellent sharpness despite its compact size.
(steel wire not applicable)
3 types are available according to the cut cable
Model Number | Material | Length | Cuttable Size |
PK-A202 | SCM440 | 160mm | 25mm2 |
PK-A203 | SCM440 | 210mm | 38mm2 |
PK-A201A | S45C | 235mm | 70mm2 |
Part Number |
---|
PK-A202 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
455,727 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product classification | Cable Cutter | Material | SCM440 | Size that can be cut off(m㎡) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter dimensions(cm/mm) | 160 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PK-A202 in the Cable Cutting Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PK-A202 trong chuỗi Cable Cutting Tool.