(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Load PP Casters Fixed Type SUS304

Light Load PP Casters Fixed Type SUS304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      241,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Material 



Specification Table:

Part Number
E-DL124-304-20PU-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

241,642 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 113mm Wheel Dia. D(Ø) 75mm Stopper (Detail) Not Provided
Wheel Material Nylon (General) Fitting Material Stainless Steel Allowable Load(daN) 80
Plate Length(mm) 95 Plate Width(mm) 70 Wheel Width B(mm) 32mm
Load Category Light Load Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-DL124-304-20PU-75 in the Light Load PP Casters Fixed Type SUS304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-DL124-304-20PU-75 trong chuỗi Light Load PP Casters Fixed Type SUS304.