(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Interior Height (mm) | Thickness (mm) |
E-M25.1S | 25 | 2 |
Part Number |
---|
E-M25.1S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,404 VND 5,764 VND | 50 Piece(s) | Available | Same day |
Loading...Tải…
Part Number | Interior Height (mm) | Thickness (mm) |
E-M25.1S | 25 | 2 |
Inner Height A(mm) | 25 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part E-M25.1S in the Cable Carrier Separators for Medium Load, Inner Height 25mm Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-M25.1S trong chuỗi Cable Carrier Separators for Medium Load, Inner Height 25mm Type.