(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Load Urethane Casters Fixed Type

Light Load Urethane Casters Fixed Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart











 
Part Number
E-DL57-10PU-75
E-DL59-10PU-100
E-DL60-10PU-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Material Allowable Load
(daN)

63,333 VND

1 Piece(s) Available Same day 10575[Polyurethane] Polyurethane90

80,705 VND

1 Piece(s) Available Same day 130100[Others] Polypropylene110 kg

123,192 VND

1 Piece(s) Available Same day 155125[Polyurethane] Polyurethane130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Fixed Type Load Range(daN) 80.01~140.00 Stopper (Detail) Not Provided
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Plate Length L(mm) 95 Plate Width W(mm) 64 Wheel Width B(mm) 32
Bearing in Wheel Provided