(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Temperature Sensors Round Terminal K-Thermocouple

Temperature Sensors Round Terminal K-Thermocouple

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      147,767VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • **RoHS Compliant is available for some part numbers.
    Please contact with MISUMI for detail effective date.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Temperature Sensors Round Terminal K-Thermocouple
These Temperature Sensors Thermocouple type K are an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Temperature Sensors : Thermocouple Type K
● Terminal Size : M4 and M5
● Wire Length (m.): 2
● Temperature Range (°C) : 0-150
● Crimp Terminal Type: Y-Shaped 2 sets
[Application]
It is used in a variety of application such as heat treatment, packaging industry , plastic industry , and so on.



Economy Thermocouple Round Terminal

Wide Temperature RangeStandard WireRobust Application

- Operating temperature range within specified limits.

- Standard wire length provided.

- Suitable for heat treatment, packaging, and plastic industries. Adaptable to multiple industrial applications, making it a versatile addition to any engineer's toolkit.

- Sensitivity between 5-40 µV/°C. Ensures precise temperature readings, enhancing process control and product quality in manufacturing settings.

- Genuine materials with guaranteed wire diameter. Reliable performance and longevity, reducing the need for frequent replacements and minimizing downtime.

Economy Thermocouple Round Terminal
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
MISUMI Standard

Cheaper Price
Cheaper Price

Product Variety
Product Variety

3D CAD
3D CAD Support

Temperature Sensors Dimensional Drawing

Dimensional Drawing
For more information on Temperature Sensors product dimensional drawings, please refer to the product catalog.

Temperature Sensors Specification Table

Temperature Sensors TypeNo.Screw SizeF (m)ShapeTemperature Range
C-MSNDS4M42K type thermocouples0 to 150℃
5M5

Temperature Sensors Product Overview

Temperature Sensors
The thermocouple consists of two wires made of different materials, which are welded together at the end. After the ambient temperature of the unheated part is measured, the temperature of the heating point can be accurately known. Because it must have the conductor made of two different materials, it is called the thermocouple. The thermocouples made of different materials can be used in different temperature ranges, and their sensitivities are different from each other. The sensitivity of a thermocouple refers to the change in the output potential difference when the temperature of the heating point changes by 1°C. For most metal-supported thermocouples, this value is between 5-40 µV/°C.

PT100
Pt100 is a platinum thermal resistance, and its resistance value is proportional to the change of temperature. 100 after PT means that its resistance value is 100 ohms at 0°C and about 138.5 ohms at 100°C.

Temperature Sensors Product Feature

Genuine material and guaranteed wire diameter
Fast temperature response
More detailed improvements
Various mounting head types

Temperature Sensors Related Products

Temperature Sensors Precautions

PrecautionsTemperature Sensors Precautions for use
Temperature Sensors To extend the thermocouple lead wire, please use the compensation lead wire.
Please strictly observe the heat resistant temperature of each part in product page. Please note that even the upper limit of the temperature measurement is very high, malfunctions such as wire breakage may occur if the heat-resistant temperature is exceeded.
Do not apply large external force or vibration.
Please keep the upper limit of the temperature below the temperature measurement range of the product. If the bushing temperature exceeds the heat-resistant temperature, it is very easy to cause the breakage of the temperature measurement wire.
If the temperature of heat generating parts exceeds 100°C, please choose the specification with a front end as long as possible.
Precautions

Temperature Sensors Usage Method

Temperature Sensors
Couples should not be installed too close to the door and heating place, and the insertion depth should be at least 8 to 10 times the diameter of the protection tube; the interval between the thermocouple protection bushing and the wall is not filled with insulation material, resulting in furnace heat overflow or cold air intrusion. Therefore, the interval between the thermocouple protection bushing and the furnace wall hole should be blocked with refractory mud or asbestos cord or other insulation materials so that the accuracy of temperature measurement will not be affected by hot and cold air convection; The cold end of the thermocouple is too close to the furnace, causing the temperature to rise above 100℃; thermocouples should be as far away as possible from strong magnetic and electric fields, so the thermocouples and power cable should not be installed in the same conduit to avoid deviation caused by interference; thermocouples can not be installed in the area where the measured medium rarely flow. Thermocouples must be installed against the direction of the flow and in full contact with the gas when the tube gas temperature is measured by thermocouples.

Temperature Sensors Brand introduction

MISUMI, the head office company, has been providing customers with various high-quality parts such as automation parts, mold parts, electronic parts, tool & consumables, etc. quickly and accurately since its establishment in Japan in 1963. By compiling product catalogs independently and establishing a marketing system for direct sales of products, a low-cost business operation mode has been created, and by making annual product plans according to customers' opinions and requirements, MISUMI brand-name products with high quality level have been continuously developed

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-MSNDS4
C-MSNDS5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTerminal Size

147,767 VND

1 Piece(s) Available Same day M4

147,767 VND

1 Piece(s) Available Same day M5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTerminal Size

Loading...Tải…

  1. 1

Dimensional Drawing
Dimensional Drawing
For more information on product dimensional drawings, please refer to the product catalog.
Specification Table
TypeNo.Screw SizeF (m)ShapeTemperature Range
C-MSNDS4M42K type thermocouples0 to 150℃
5M5

Basic InformationThông tin cơ bản

Type of Temperature Sensor Thermocouple Type of Thermocouple K Thermocouple Measurement Object Temperature Sensor
Temperature Measurement Contact Point Grounded Type Operating Temperature Range(°C) 0::150

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What are the main types of sensors currently sold by MISUMI?
Answer:Answer: Photoelectric sensors, proximity sensors, pressure sensors, temperature sensors, etc.
Question:Question: What is a photo microsensors?
Answer:Answer: With an amplifier, an emitter and a receiver built in its integrated main body, it is a sensor that is easy to install and adjust, usually designed for detecting the passage of workpieces on the conveying line and for positioning workpieces, etc.
Question:Question: What are the features of the photoelectric sensor?
Answer:Answer: 1. The action (response time) is very fast because light is used as the medium.
2. It has a longer detection distance than the light sensor and allows for remote detection.
3. Objects made of almost any material can be detected as long as they reflect light.
Question:Question: What are the detection methods of the photoelectric sensor?
Answer:Answer: Transmittance type, regression reflection type, diffusion reflection type, limited reflection type, etc.

Check other FAQ (1 items) HideĐóng.

Close

Comparison list