(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ball Plungers Stainless Steel, White Zinc Plated【10-20 Pieces Per Package】

Ball Plungers Stainless Steel, White Zinc Plated

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • **RoHS Compliant is available for some part numbers.
    Please contact with MISUMI for detail effective date.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

- Economy series Ball Plungers Stainless Steel, White Zinc Plated.
- The series including of C-BPU (Light Load) and C-BPM (Heavy Load).
- Main Body Material: S45C White Zinc Plating is cost effective option.
- Ball Material: Stainless Steel SUS440C
- Ball Hardness: 52HRC.
- Spring Material: Stainless Steel SUS304.
- Mounting Method: Screw (Hex).
- Coarse Thread Size (M): 4, 5, 6 and 8.
- Ball Plungers suitable for medical, electronic, and other equipment with high surface requirements.
- For MISUMI Economy series ball plungers without painting and coloring.

Economy White Zinc Plated Ball Plunger (M4-M8 Thread)

Zinc PlatedCorrosion ResistantHigh Load

- Zinc Plating For Enhanced Corrosion Resistance

- Suitable For Low And Medium Precision Equipment

- High Load Capacity With Stainless Steel Ball

- Easy Installation With Hex Screws

- Flexible And Cost-Effective Solution

Economy White Zinc Plated Ball Plunger (M4-M8 Thread)
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
MISUMI Standard

Cheaper Price
Cheaper Price

Product Variety
Product Variety

3D CAD
3D CAD Support

Product Overview of Ball Plungers

·This series products of Ball Plungers are Economy type ball plungers from MISUMI, which are white zinc-plated type with hexagonal coarse threads, manufactured in China, and can be widely used in low and medium precision equipment and tooling and fixtures.
·Ball Plungers, also known as ball point set screws, ball screws, positioning balls, touch balls, steel ball tightening spring screws, etc., can be used for temporary positioning and index adjustment of workpieces, relying on the spring to push out the front ball through a fixed stroke.

Product Feature of Ball Plungers

·Ball Plungers, A wide variety of specifications is available to accommodate different sizes, lengths and loads.
·With no painting or coloring, they are suitable for more equipment with higher surface requirements.
·As there is no wrench slot on the tip, please use the Ball Plungers with an Allen wrench.
·The Ball Plungers has a simple structure: the front ball is pushed out through a fixed stroke by the internal spring and it can be released by pressing in the ball against the elastic force.
·Flexible installation: Suitable for linear motion and rotary motion mechanisms with positioning requirements, the plunger can be installed using general threads, which facilitates assembly and disassembly.
·Suitable for fixture indexing, positioning, stop limit and other occasions.
·The stroke can be fine-tuned by screwing-in depth of the screw.

Example Use of Ball Plungers

Example Use of Ball Plungers
MISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring Screws

Usage Method of Ball Plungers

When installed on a thin plate, the Ball Plungers can be tightened using a nut.
MISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring Screws

Precautions of Ball Plungers

·As there is no wrench slot on the tip, tighten with a hexagonal wrench through the hexagonal hole on the tail.
·The values of stroke (S), slot size (B) and load are for reference only and not guaranteed.
·Ball Plungers, No anti-loosening treatment.

Related products of Ball Plungers

(Economy series) Stainless Steel Standard Ball Plungers(Economy series) Stainless Steel Long Ball Plungers(Economy series) Black Zinc-Plated Ball Plungers
MISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring ScrewsMISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring ScrewsMISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring Screws

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-BPM4-20P
C-BPM5-20P
C-BPM6-10P
C-BPM8-10P
C-BPU4-20P
C-BPU5-20P
C-BPU6-10P
C-BPU8-10P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Length L
(mm)
Sale Type

124,025 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Available Same day 40.83201020 pieces/bag

139,207 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Available Same day 514201220 pieces/bag

78,478 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available Same day 61.25301210 pieces/bag

93,659 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available Same day 81.66501610 pieces/bag

124,025 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Available Same day 40.8251020 pieces/bag

139,207 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Available Same day 513101220 pieces/bag

78,478 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available Same day 61.25151210 pieces/bag

93,659 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available Same day 81.67201610 pieces/bag
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Length L
(mm)
Sale Type

Loading...Tải…

  1. 1
Specification Table
TypeBodyBallSpring
Material Surface Treatment Material Hardness Material
Light LoadC-BPUS45CGalvanizedSUS440C52HRCSUS304
Heavy LoadC-BPM

Product Drawings
MISUMI Ball Plungers, Ball Point Set Screws, Ball Screws, Positioning Balls, Touch Balls, Steel Ball Tightening Spring Screws
 
Part NumberdSLBLight LoadHeavy Load
TypeM
(Coarse Thread)
Package QuantityLoad (N)Load (N)
min.max.min.max.
C-BPU
C-BPM
420P2.380.810225320
531122.5310420
610P3.51.23515530
851.6164720650

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw (Hex) Ball Material SUS440C Body Material S45C
Thread Locking Treatment Not Provided Main Body Surface Treatment Galvanized coating (White) Pin Surface Treatment Not Provided
Tip Heat Treatment Not Provided Initial Load (Range)(N) 0.01~50

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What role does a ball plunger play?
Answer:Answer: It specifies the stroke of the front ball and can be used for temporary positioning and indexing of workpieces.
Question:Question: What is the anti-loosening treatment of a ball plunger?
Answer:Answer: It refers to fixation using anaerobic adhesives filled in microcapsules. A ball plunger will fail once it becomes loosened, so it is necessary to use anaerobic adhesives for threads. An ideal anti-loosening effect will be achieved when placed at a temperature above 25℃ for 72 hours.
Question:Question: What is the meaning of max load and min load?
Answer:Answer: It refers to the load of the spring in the product. The min load represents the initial load value, and the max load represents the load value at the maximum press-in limit.
Question:Question: What is the difference between a ball plunger and a spring plunger?
Answer:Answer: A ball plunger is headed with a steel ball and its stroke is the displacement of the ball. A spring plunger has a pin-shaped front section and the displacement stroke of the pin is used for such purposes as temporary positioning and indexing of workpieces.

Check other FAQ (1 items) HideĐóng.

Close

Comparison list