(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ball Bearing/Cast Iron/Take-Ups

Ball Bearing/Cast Iron/Take-Ups

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      471,678VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]It can be used for belt and chain adjustments, etc., in areas where free movement of the shaft center is required.

Take-Ups:Related Image
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
Operating Temperature: -15 ~ +100°C

Component[ M ]Material
①Housing[ M ] FC200
②Bearing[ M ] SUJ2
③Rubber Seal[ M ] Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )
④Set Screw[ M ] SCM435

Specifications

Part Number
HDTKP15
Part NumberH1H2H3H4LL1AA1A2W1W2ZdBSBasic Load Rating (kN)Set ScrewMass (g)
TypeDCr (Dynamic)Cor (Static)M1Tightening Torque (N • cm)Axial Load Capacity (N)
HDTKP128976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640790
158976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640770
178976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640760
208976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.754901280740
258976513297623224121610511934.114.314.07.9M6x0.754901400820
30102895637113703728121610572238.115.919.611.3M6x0.7549019601300
35102896437129783730121613642242.917.525.915.4M8x1118025901600
401141028349144884933161916832949.21929.317.9M8x1118029302400
451171028349144874935161916832949.21933.020.5M8x1118033002400
501171028349149904937161916862951.61935.523.2M10x1.25235035502500
[ ! ]kgf=Nx0.101972

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HDTKP12
HDTKP15
HDTKP17
HDTKP20
HDTKP25
HDTKP30
HDTKP35
HDTKP40
HDTKP45
HDTKP50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. D
(Ø)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

505,250 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12128006600

505,250 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 15128006600

498,577 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 17128006600

471,678 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 20128006600

535,278 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 25140007900

672,485 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 301960011300

796,140 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 352590015400

990,274 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 402930017900

1,134,154 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 453300020500

1,284,708 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 503550023200
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. D
(Ø)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

•HDTKP
Tension can be adjusted by sliding the guide groove A2. Suitable for adjusting the tension of a belt conveyor, etc.

Example

Take-Ups:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Ball Bearing Units Bearing Unit, Type Take-Up Unit Body Material FC200
Bearing Inner Dia. Shape Set Screw Bearing Material SUJ2 Surface Treatment Not Provided
Close

Comparison list