(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Non Contact Point Positioning Switches Flat Type

Non Contact Point Positioning Switches Flat Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      920,023VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a non-contact type positioning switch, flat type. [Main Body Material]Zinc alloy

[ M ]MaterialCable
Contact PartCase
SUS303Zinc AlloyCable 1m, 3-Conductors Ø2.8, Oil Resistant Min. Bending Radius R7

Specifications

Part Number
MSNC1.5
■Flat
Part NumberOperating PointContact Force NMass (g)MSNCFMSNCFD
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeStroke1 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~20
MSNCF
MSNCFD
30.2~0.5mm
(Repeatability ±0.002 mm)
0.517    
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSNCF3
MSNCFD3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLED

938,630 VND

1 Piece(s) Available Same day 10No LED

920,023 VND

1 Piece(s) Available Same day 10With LED
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLED

Loading...Tải…

  1. 1

Example

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pin Stroke, Spring Plunger Main Body Shape Flat Tip Shape Needle
Environment Standard Body Material Zinc Alloy Contact Material SUS303
Stroke(mm) 3 Operating Temperature Range(°C) 0::60 Operating Point(mm) 0.2~0.5
Repeatability 0.002mm Contact Force(N) 0.5 Contact Point Accuracy Life(x 10K times) 1000
Tip Dia. Ø2.2 Protection Structure IP65
Close

Comparison list