(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a mounting bracket dedicated for flat belt conveyors. [Material]·SUS304.
Applicable Conveyor Type | Flat Belt Conveyor |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LGBR30-140 in the Conveyor L Type Mounting Brackets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LGBR30-140 trong chuỗi Conveyor L Type Mounting Brackets.
Part Number |
---|
LGBR100-140 |
LGBR100-200 |
LGBR30-200 |
LGBR60-140 |
LGBR60-200 |
LGBW100-140 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | W Dimension | L Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471,733 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 100 | 140 | ||
471,733 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 100 | 200 | ||
288,750 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 30 | 200 | ||
369,242 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 60 | 140 | ||
369,242 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | 60 | 200 | ||
558,250 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Slotted Hole Type | 100 | 140 |