(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A sanitary conversion fitting, compression fitting type. [Fitting Material]SUS304
Type | Fitting | Fitting Shape | Conversion Adaptor | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | Ferrule |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) | Swaged Sleeve Fittings | Nominal O.D. D Range | 1.0S~2.0S | Fitting Material | SUS304 |
Dia., Center | Unequal Dia., Concentric | Surface Finish | Inner and Outer Surface Grinding |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SNSUS1S-4 in the Sanitary Adapter Fittings/Swaged Sleeve Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNSUS1S-4 trong chuỗi Sanitary Adapter Fittings/Swaged Sleeve Type.
Part Number |
---|
SNSUS1.5S-6 |
SNSUS1.5S-6.35 |
SNSUS2S-6.35 |
SNSUS2S-8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal (Ø) | Applicable Pipe O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,346,420 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1.5S | 6 | ||
3,468,850 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1.5S | 6.35 | ||
3,672,900 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2.0S | 6.35 | ||
3,672,900 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2.0S | 8 |