(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mounting Plates for Handle (for Nylon Handle) (UPCNAT90)

Mounting Plates for Handle (for Nylon Handle) (UPCNAT90)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,939VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Nut that is convenient to use in combination with nylon handle UPCN



[ M ] Material: SUS304

Specifications

Part Number
UPCNAT117

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
UPCNAT90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

115,939 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1090

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Related Components Surface Treatment Not Provided

Please check the type/dimensions/specifications of the part UPCNAT90 in the Mounting Plates for Handle (for Nylon Handle) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UPCNAT90 trong chuỗi Mounting Plates for Handle (for Nylon Handle).

Products like this...

Part Number
UPCNAT117
UPCNAT132
UPCNAT179
UPCNAT93.5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

125,947 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 10117

142,421 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 10132

192,258 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 10179

125,947 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 1093.5