(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product has a 600mm cable already crimped onto the connector attached to the driver.
Part Number |
MSDR24-CB |
Part Number | Applicable Driver | Length |
MSDR24-CB | MSDR24-MS | 600mm |
Part Number |
---|
MSDR24-CB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
584,847 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Applicable Driver | MSDR24-C/MSDR24 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSDR24-CB in the Peripherals for Motorized Stages -Calbe for DV24V Input Driver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSDR24-CB trong chuỗi Peripherals for Motorized Stages -Calbe for DV24V Input Driver.