(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Plate is flat and wide. Workpiece can be put directly on plate for conveyance. Suitable for accumulation transportation.
Part Number |
---|
TPSP21-25 |
TPSP21-30 |
TPSP21-40 |
TPSP23-25 |
TPSP23-30 |
TPSP23-40 |
TPSP25-25 |
TPSP25-30 |
TPSP25-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Teeth | Shaft Bore Dia. d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,271,305 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 21 | 25 | ||
1,271,305 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 21 | 30 | ||
1,271,305 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 21 | 40 | ||
1,308,106 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 23 | 25 | ||
1,308,106 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 23 | 30 | ||
1,308,106 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 23 | 40 | ||
1,351,598 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 25 | 25 | ||
1,351,598 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 25 | 30 | ||
1,351,598 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 25 | 40 |