(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A flat bar with a milled longitudinal cut surface. Material: SS400D/S45CD/SUS304D/A6063S
Part Number |
---|
FSC-[30-800/1]-[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-[5,6,9,12,16,19,22,25,30] |
FSS-[30-800/1]-[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-[5,6,9,10,12,16,19,22,25,30] |
FSSA-[30-800/1]-[15,20,30,40,50,60,100]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
FSSS-[30-800/1]-[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-[5,6,9,10,12,16,19,22,25,30] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Thickness T (mm) | Length A (mm) | Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Structural Steel, Carbon Steel] S45CD | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Structural Steel, Carbon Steel] SS400D | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Aluminum] A6063S | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 100 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS304D | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 125 |
Loading...Tải…
Finish Method | Cold-Rolled Square Flat Steel (FB) |