(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal Blocks - Standard-Guaranteed Perpendicularity of All Angles - 0.1mm Increment

Metal Blocks - Standard-Guaranteed Perpendicularity of All Angles - 0.1mm Increment

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Metal block with guaranteed squareness. Material: SS400, S50C, S50C tempered material, SUS303, SUS304

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SCFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
SCFF-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-55/0.1]
SCFS-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-60/0.1]
SCNFB-[10-200/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-60/0.1]
SSFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Thickness T
(mm)
Length A
(mm)
Width B
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Structural Steel, Carbon Steel] S50C1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3035 ~ 5510 ~ 50010 ~ 200

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3045 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Structural Steel, Carbon Steel] S50C Thermal Refined1.5 ~ 6010 ~ 20010 ~ 200

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10[Structural Steel, Carbon Steel] SS4001.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Finish Method 6-Surface Milled (6F)