(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A stainless steel pipe frame joint. Compatible pipe diameter (ø) 27.2.
Mounting Method | Clamp Type Screw Fastening | Surface Treatment | Trivalent Chromate | Type | Metal Joint |
---|---|---|---|---|---|
Material | SAPH | Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) | 27.2 | Operating Environment | Standard |
Name | Inner Cap |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PBLSS1 in the Inner Caps for Stainless Steel Pipe Frames series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PBLSS1 trong chuỗi Inner Caps for Stainless Steel Pipe Frames.
Part Number |
---|
PBLSS2 |
PBLSS3 |
PBLSS4 |
PBLSS5 |
PBLSS6 |
PBLSS7 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Joint Type | Intermediate/Corner Type | Intermediate Joint Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,253 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Intermediate/Corner | L-Shaped (1 Direction Through) | - | |
314,237 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Intermediate/Corner | T-Shaped | - | |
179,564 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Center | - | T-Shaped (1 Direction Through) | |
428,505 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Center | - | 6-Direction (1 Direction Through) | |
108,750 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Center | - | Cross | ||
232,617 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Center | - | Cross |