(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]This compact ball valve has light torque and provides smooth opening and closing.
Main Body Shape | Straight | Material | SCS13 | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Ball Valve Type | Standard Bore Type | Supply Side, Connection Type | R (PT) | Control Side, Connection Type | RC (PT) |
Handle Shape | Lever Type | Ball Seat Material | PTFE containing Glass Fiber | Operating Temperature Range(°C) | -10::120 |
Handle Dia.(Ø) | 30 | Operation Method | Manual Type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BBRCS11 in the Compact Ball Valves/Stainless Steel/PT Male/PT Female series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BBRCS11 trong chuỗi Compact Ball Valves/Stainless Steel/PT Male/PT Female.
Part Number |
---|
BBRCS22 |
BBRCS33 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | Length (mm) | Height (mm) | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006,955 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | 43 | 24 | 22 | |
1,385,008 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 3/8 | 3/8 | 54 | 26 | 33 |