(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Excellent sound deadening and vibration absorption. It is flexible so you can use it to accompany your work.
Part Number |
---|
PRGCS3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color | Thickness T (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Black | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | White | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | White | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | White | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 |
Loading...Tải…
Material | Copolymerized Foam of Acrylic, Urethane and Rubber |