(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fully Threaded Studs with Scale

Fully Threaded Studs with Scale

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      661,122VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It can be used as a guide for adjusting parts of machines, devices, etc.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ASSB-T-8
ASSB-T-10
ASSB-T-12
ASSB-T-16
ASSB-Y-8
ASSB-Y-10
ASSB-Y-12
ASSB-Y-16
ASSS-T-8
ASSS-T-10
ASSS-T-12
ASSS-T-16
ASSS-Y-8
ASSS-Y-10
ASSS-Y-12
ASSS-Y-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Material Surface Treatment_ Scale Display Direction

661,122 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108[Steel] SCM435Black OxideT (Vertical)

677,446 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010[Steel] SCM435Black OxideT (Vertical)

714,175 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012[Steel] SCM435Black OxideT (Vertical)

775,390 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1016[Steel] SCM435Black OxideT (Vertical)

661,122 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108[Steel] SCM435Black OxideY (Horizontal)

677,446 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010[Steel] SCM435Black OxideY (Horizontal)

714,175 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012[Steel] SCM435Black OxideY (Horizontal)

775,390 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1016[Steel] SCM435Black OxideY (Horizontal)

950,873 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedT (Vertical)

971,278 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedT (Vertical)

1,024,331 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedT (Vertical)

1,085,546 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1016[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedT (Vertical)

950,873 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedY (Horizontal)

971,278 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedY (Horizontal)

1,024,331 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedY (Horizontal)

1,085,546 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1016[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedY (Horizontal)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 120 Basic Shape Fully Threaded Mounting Hole Shape Hex Socket
Additional Shape With Scale Thread Type Metric, Coarse Sales Unit Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Application Standard