(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Normal type height adjustment pin for inspection jigs. Please use it for height adjustment of the jig main body and the workpiece.
Part Number |
---|
KJTP10-[2,3,5] |
KJTP12-[2,3,5] |
KJTP16-[2,3,5] |
KJTP18-[2,3,5] |
KJTP20-[2,3,5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Dia. D (Ø) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 2 ~ 5 |
Loading...Tải…
Material | SS400 | Hardness | Not Provided |