(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material Type | Metal Type |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MPWZ6 in the Oil Free Copper Alloy Washers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPWZ6 trong chuỗi Oil Free Copper Alloy Washers.
Part Number |
---|
MPWTZ12 |
MPWTZ13 |
MPWTZ15 |
MPWTZ16 |
MPWTZ18 |
MPWZ8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Thickness T (mm) | Mounting Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12.2 | 40 | 4 | Low Head Cap Screw | |
165,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13.2 | 40 | 4 | Low Head Cap Screw | |
209,565 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15.2 | 50 | 4 | Low Head Cap Screw | |
209,565 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16.2 | 50 | 4 | Low Head Cap Screw | |
204,769 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 18.2 | 50 | 4 | Low Head Cap Screw | |
152,638 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8.2 | 28 | 3 | Flat Head Screw |