(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
■ Features
・ Speed control of cutting speed and heater temperature allows for various cutting surface solutions and meets demands for high precision cutting result.
Body |
Blade |
Part Number |
---|
MGT-NKH10 |
MNKH10AJ |
MNKH10RAJ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Air consumption (cm3/times) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54,585,870 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 73 | Heat Air Nipper | ||
12,315,761 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | - | Heat Air Nipper Blade | ||
14,839,674 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | Heat Air Nipper Blade |