(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a hold plate for pins. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
CPHP20 |
CPHP25 |
CPHP30 |
CPHP34 |
CPHP40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
75,737 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | |
100,917 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | |
126,293 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 34 | |
145,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 |