(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Date mark holder for small diameter die casting.
Part Number |
---|
CDH6-[30-150/0.1]-T[4-20/1] |
CDH7-[30-150/0.1]-T[4-20/1] |
CDH8-[30-150/0.1]-T[4-20/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | T (Head length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 30 ~ 150 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 7 | 30 ~ 150 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 30 ~ 150 | 4 ~ 20 |
Loading...Tải…
Product type | Holder | How to mount | Standard | Material | DH2F |