(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
L-shaped swivel joint plug for cooling. Stainless steel and brass are available.
Part Number |
---|
LSNF3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | R (PT) (Tapered thread specifications) | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | B (Hexagonal wrench socket) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473,504 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 6 |
Loading...Tải…
With/without hexagonal hole | Yes |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LSNF3 in the L-Shaped Swivel Joint Plugs series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSNF3 trong chuỗi L-Shaped Swivel Joint Plugs.
Part Number |
---|
LSNF1 |
LSNF2 |
LSNFM1 |
LSNFM2 |
LSNFM3 |
SUS-LSNF1 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | R (PT) (Tapered thread specifications) | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | B (Hexagonal wrench socket) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236,653 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Brass | 1/8 | 1/8 | 5 | |
366,095 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Brass | 1/4 | 1/4 | 6 | |
415,800 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Brass | 1/8 | 1/8 | 6 | |
446,600 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Brass | 1/4 | 1/4 | 8 | |
577,500 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Brass | 3/8 | 3/8 | 8 | |
902,746 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Stainless Steel | 1/8 | 1/8 | 5 |