(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mold Couplers -Plugs/L-shaped Swivel Type- (Part Number)

Mold Couplers -Plugs/L-shaped Swivel Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
LSPM and LSP are mold piping plugs.

[Features]
It is rust resistant and has a wide variety of variations.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LSP1
LSP2
LSP3
LSPM1
LSPM2
LSPM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType R/(PT)
(Nominal)

255,735 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type1/8

255,735 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type1/4

473,504 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type3/8

306,250 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type -constant flow type-1/8

306,250 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type -constant flow type-1/4

515,625 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10L-shaped swivel type -constant flow type-3/8

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Connecting parts Female thread Heat proof 120℃
With/without valve No valve Shape L-shaped Spanner installation section Yes
Socket connector diameter(mm) 8