(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a coarse size angular pin screw. Can be installed from below the parting line.
Part Number |
---|
AI6 |
AI8 |
AI10 |
AI12 |
AI16 |
AI20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | M (Nominal Diameter) |
---|---|---|---|---|---|---|
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | |
63,146 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | |
72,589 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | |
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 12 | |
126,293 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | |
167,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 |
Loading...Tải…
Product | Screw | Material | SCM435 |