(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Tên sản phẩm | Hàng tiêu chuẩn MISUMI (JIS thông số kỹ thuật) |
Nhôm Định Hình dòng Economy MISUMI tiêu chuẩn Châu Âu |
||||
Tên sản phẩm đại diện 4040 |
![]() |
![]() |
||||
Vật liệu | A6N01SS-5 | 6063-T5 | ||||
Tiêu chuẩn chế tạo | Tiêu chuẩn nhôm định hình công nghiệp Nhật Bản JIS | Nhôm định hình công nghiệp GB_T6892 | ||||
Mặt cắt | 5 series 20/25 | 6 series 30 | 8 series 40/45 | 20/25 | 30/40 | 45 |
Rộng rãnh (mm) | 6 | 8 | 10 | 6.2 | 8.2 | 10.2 |
RoHS | Tương ứng | Không tương tứng | ||||
Trường hợp sử dụng | Nó được sử dụng rộng rãi trong các khung thiết bị có độ chính xác cao, các phòng sạch với yêu cầu về độ sạch và ngoại quan cao, đặc biệt là rất được khách hàng coi trọng trong các ngành điện tử, chất bán dẫn và y tế | Nó được sử dụng rộng rãi trong khung thiết bị dây chuyền lắp ráp công nghiệp và các phương diện khác như vỏ máy, chân đế, xe đẩy, lưới chắn an toàn |