(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
    From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.
main visual image

KHUNG NHÔM SIÊU TIẾT KIỆM - BIÊN DẠNG PHONG PHÚ

Chất liệu 6063-T5, Xử lý bề mặt Anod trắng mờ. Giá cực tốt 152,067VNĐ/ kg.
*Giá của sản phẩm có thể được điều chỉnh theo giá nguyên liệu, tình hình thị trường và các yếu tố khác. Vui lòng kiểm tra giá trên website chính thức.

So sánh
Khung nhôm tiêu chuẩn MISUMI và Khung Nhôm Economy series

banner
Tên sản phẩm Hàng tiêu chuẩn MISUMI
(JIS thông số kỹ thuật)
Nhôm Định Hình dòng Economy
MISUMI tiêu chuẩn Châu Âu
Tên sản phẩm
đại diện 4040
image image
Vật liệu A6N01SS-5 6063-T5
Tiêu chuẩn chế tạo Tiêu chuẩn nhôm định hình công nghiệp Nhật Bản JIS Nhôm định hình công nghiệp GB_T6892
Mặt cắt 5 series 20/25 6 series 30 8 series 40/45 20/25 30/40 45
Rộng rãnh (mm) 6 8 10 6.2 8.2 10.2
RoHS Tương ứng Không tương tứng
Trường hợp sử dụng Nó được sử dụng rộng rãi trong các khung thiết bị có độ chính xác cao, các phòng sạch với yêu cầu về độ sạch và ngoại quan cao, đặc biệt là rất được khách hàng coi trọng trong các ngành điện tử, chất bán dẫn và y tế Nó được sử dụng rộng rãi trong khung thiết bị dây chuyền lắp ráp công nghiệp và các phương diện khác như vỏ máy, chân đế, xe đẩy, lưới chắn an toàn

GIA CÔNG DỄ DÀNG VỚI DỊCH VỤ CẮT THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ CẮT theo kích thước yêu cầu:

- Độ dài từ 50mm đến 6000mm, bước nhảy 0.5mm

GIA CÔNG theo yêu cầu với PHỤ PHÍ CỰC THẤP:

- Dịch vụ cắt góc 45 độ
- Dịch vụ tạo lỗ ren
image