(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Series | Nguồn cấp | Điện Áp (VAC) | Dòng trên: kích thước mặt bích (mm)
Dòng dưới: Công suất (W) |
||||
42 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
1/3 | 6 | 15 | 25/40/60 | 40/60/90/150 | |||
World K2 | Một pha | 100/110/115/200 | - | - | - | - | |
100/110/115/200/220/230 | - | ||||||
Ba pha | 220/220/230 | - | - | - | |||
220/220/230/380/400/415 | - | - | - |
Series | Nguồn cấp | Điện Áp (VAC) | Dòng trên: kích thước mặt bích (mm)
Dòng dưới: Công suất (W) |
|||
60 | 70 | 80 | 90 | |||
6 | 15 | 25 | 40/60/90 | |||
US | Một pha | 100/200 |
Series | Nguồn cấp | Điện Áp (VAC) | Dòng trên: kích thước mặt bích (mm)
Dòng dưới: Công suất (W) |
||
83 | 91.5 | 106.5 | |||
25 | 40/60 | 90 | |||
FPW | Một pha | 100/110/115/200/220/230 | |||
Ba pha | 200/220/230 |
Series | Nguồn cấp | Phương pháp điều khiển |
Góc bước(°) | Kích thước mặt bích (mm) | |||||||
20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 56 | 60 | 85 | ||||
PKP | Hai pha | Đơn cực | 0.9 | - | - | - | - | - | - | ||
Lưỡng cực | 0.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
Đơn cực | 1.8 | - | - | ||||||||
Lưỡng cực | 1.8 | ||||||||||
Năm pha | Đơn cực | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lưỡng cực | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Đơn cực | 0.72 | - | - | - | - | - | - | ||||
Lưỡng cực | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
Series | Nguồn cấp | Điện áp | Kích thước mặt bích (mm) | |||||
28 | 40 | 42 | 60 | 85 | 90 | |||
AZ | Một pha | DC | - | - | ||||
Một pha / Ba pha | AC200 | - |