MISUMI Vietnam
icon star 8 Triệu sản phẩm | 3,000 Thương hiệu | Giao hàng miễn phí.
icon car Ship hàng cùng ngày cho 110,000 sản phẩm nếu đặt hàng trước 16:00
 
Main Visual
 
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Tên sản phẩm Icon Cạnh Biên dạng P/N Giá bán (VNĐ/m) Thời gian giao hàng Chiều dày tham khảo (mm) Rãnh (mm) Tỷ trọng (kg/m)
Door Aluminum series 15, slot width 6/6mm Mới 15 1530 LCFD6-1530 115,600 7 2.4 6.5 0.68
Door Aluminum series 15, slot width 6/6mm Mới 20 2040 LCFD8-2040 209,100 7 3 8.4 1.23
Door Aluminum, Sliding Type Mới LSDF 2 LSDF-2 95,200 7 3 8.4 0.56
2020 Aluminum Frames Slot Width 6mm 20 2020 LCF6-2020 83,795 3 1.8 6.2 0.48
2040 Aluminum Frames Slot Width 6mm 20 2040 LCF6-2040 145,750 3 1.8 6.2 0.84
25 Aluminum Frames Slot Width 6mm 2525 / 2550 Mới 25 2525 LCF6-2525 134,300 7 2 6.2 0.79
3030 Aluminum Frames Slot Width 6 * 30 3030 LCFS6-3030 139,000 3 1.8 6.3 0.872
3060 Aluminum Frames Slot Width 6* 30 3060 LCFS6-3060 210,079 3 1.7 6.3 1.328
3030 Aluminum Frames Slot Width 8mm 30 3030 LCF8-3030 146,463 3 2 8.2 0.83
3030 Aluminum Frames Slot Width 8mm Tải nhẹ 30 3030 LCFL8-3030 114,771 3 1.8 8.4 0.66
3060 Aluminum Frames Slot Width 8mm 30 3060 LCF8-3060 277,528 3 2 8.2 1.59
4040 Aluminum Frames Slot Width 8mm 40 4040 LCF8-4040 268,038 3 2 8.2 1.54
4040 Aluminum Frames Slot Width 8mm Tải nhẹ 40 4040 LCFL8-4040 195,702 3 1.8 8.2 1.12
4040 Aluminum Frames Slot Width 8mm Tải siêu nhẹ 40 4040 LCFSLV8-4040 157,027 3 1.1 8.2 0.89
4040 Special Shape Aluminum Frames Slot Width 8mm Mới 40 4040 LCFR8-4040 265,200 7 2 8.2 1.56
4080 Aluminum Frames Slot Width 8mm 40 4080 LCFV8-4080 482,719 3 1.95 8.2 2.75
4080 Aluminum Frames Slot Width 8mm Tải siêu nhẹ 40 4080 LCFLV8-4080 395,522 3 1.8 8.2 2.26
50 Aluminum Frames Slot Width 8mm 5050 / 50100 Mới 50 5050 LCF8-5050 426,700 7 1.9 8.2 2.51
60 Aluminum Frames Slot Width 8mm 6060 / 6090 / 6630 Mới 60 6060 LCF8-6060 399,500 7 1.9 8.2 2.35
80 Aluminum Frames Slot Width 8mm 8080 / 80120 / 80160 / 8840 Mới 80 8080 LCF8-8080 821,100 7 2 8.2 4.83
100100 Aluminum Frames Slot Width 8mm Mới 100 100100 LCF8-100100 1,888,700 7 5 8.2 11.11
120 Aluminum Frames Slot Width 8mm 120120 Mới 120 120120 LCF8-120120 2,587,400 7 4.5 8.2 15.22
4545 Aluminum Frames Slot Width 10mm 45 4545 LCF10-4545 295,254 3 2 10.2 1.7
4560 Aluminum Frames Slot Width 10mm Mới 45 4560 LCF10-4560 428,400 7 2 10.2 2.52
4590 Aluminum Frames Slot Width 10mm 45 4590 LCF10-4590 576,720 3 1.8 10.2 3.31
50 Aluminum Frames Slot Width 10mm 5050 / 50100 Mới 50 5050 LCF10-5050 435,200 7 1.9 10.2 2.56
6060 Aluminum Frames Slot Width 10mm Mới 60 6060 LCF10-6060 649,400 7 2.5 10.2 3.82
9090 Aluminum Frames Slot Width 10mm Mới 90 9090 LCF10-9090 1,004,700 7 2.5 10.2 5.91
100100 Aluminum Frames Slot Width 10mm Mới 100 100100 LCF10-100100 1,762,900 5 5 10.2 10.37
 
icon arrow right XEM TOÀN BỘ KHUNG NHÔM ECONOMY SERIES
 
KHÁM PHÁ THÊM
banner banner
banner banner
banner
banner

Tìm kiếm theo nhóm sản phẩm

Linh Kiện Tự Động Hóa
Linh Kiện Tự
Động Hóa

Linh Kiện Siết
Linh Kiện Siết

Các loại Vật Liệu
Các loại Vật Liệu

Dây Dẫn & Phụ Kiện
Dây Dẫn &
Phụ Kiện

Thiết Bị Điện & Điều Khiển
Thiết Bị Điện &
Điều Khiển

Dụng Cụ Cắt Gọt
Dụng Cụ Cắt Gọt

Máy & Dụng Cụ Gia Công
Máy & Dụng Cụ
Gia Công

Thiết Bị Kho Chứa
Thiết Bị Kho Chứa

Bảo Hộ & Thiết Bị Thông Dụng
Bảo Hộ & Thiết
Bị Thông Dụng

Thiết Bị Phòng Sạch & Thí Nghiệm
Thiết Bị Phòng
Sạch & Thí Nghiệm

Linh Kiện Khuôn Dập
Linh Kiện
Khuôn Dập

Linh Kiện Khuôn Nhựa
Linh Kiện
Khuôn Nhựa

Linh Kiện cho Ép Phun
Linh Kiện
cho Ép Phun

 
  Công ty TNHH MISUMI Việt Nam  
  Lô số 15, Đường TS11, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  
 
 
Điện thoại: (+84)-222 361 1555
Fax: (+84)-222 361 2555
e-mail: cs@misumi.com.vn
chat now Facebook  
 
MISUMI Home: https://vn.misumi-ec.com
 
 
 
 
MISUMI e-Catalog Vietnam (App Store) MISUMI e-Catalog (Google Play)
 
App Store App Store QR Google Play Google Play QR
 
 
 
  Privacy Policy
Visit our website for information about our privacy policy.
 
 
 
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.